- Corning ポリプロピレン製マイクロチューブはスクリューキャップにより確実に密閉することができます。
- シリコン製Oリング付き一体型キャップとセパレート型キャップからお選びいただけます。
- 最大RCF 20,000 x gまで耐性があります。
- 滅菌済みです。
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Unit Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430909 | Corning® 1.5 mL Attached Screw Cap Microcentrifuge Tube, with O-ring, Polypropylene, Sterile | 50 / Pk | 500 / Cs | Corning® | N/A | per case | |
| 430915 | Corning® 2 mL Attached Screw Cap Microcentrifuge Tube, with O-ring, Polypropylene, Sterile | 50 / Pk | 500 / Cs | Corning® | N/A | per case | |
| 430917 | Corning® 2mL セパレート型スクリューキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製, 滅菌済み | N/A | per case |