text.skipToContent text.skipToNavigation

化合物ライブラリーのストレージ – ミニチューブシステム (MTS)

E-mail

Axygen® MTSは、0.65mLおよび1.1mLのシングルミニチューブです。それぞれ、8連および 12連もご用意しています。MTSラックは、Beckman Coulter®、Tecan®、その他自動化ワーク ステーションに適合します。

  • ラックには一方向に開くフタと英数字グリッド付き
  • フタには凝縮リングがかたどられており、クロスコンタミネーションを軽減
  • Choose your specification

    Pack Type
    Add to cart View Product

    Products

    Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
    MTS-12CP-C Axygen® 96-well Polyethylene Cluster Tube 12-Cap Strips, Nonsterile, 80 Strips/Pack,5 Packs/Case   80 / Pk     400 / Cs     Axygen®   107,95 € per case
    MTS-12CP-C-S Axygen® 96-well Polyethylene Cluster Tube 12-Cap Strips, Sterile, 80 Strips/Pack, 5 Packs/Case   80 / Pk     400 / Cs     Axygen®   152,40 € per case
    MTS-8CP-C Axygen® ミニチューブ用8連キャップ 未滅菌, 120本/パック, 5パック/ケース ¥14,400 per case
    MTS-8CP-C-S Axygen® ミニチューブ用8連キャップ 滅菌済み, 120本/パック, 5パック/ケース ¥20,300 per case