text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 三角フラスコ アッセンブリ済み クローズドシステム

E-mail

無菌トランスファーキャップはポリカーボネート製三角フラスコにアッセンブリされた完全閉鎖系ソリューションです。125 mL、250 mL、500 mL、1 L、2 L、3 L、5 L フラスコ用の無菌トランスファーキャップをご用意しています。

トランスファーキャップには2つのポートがあります。 一方のポートは0.2 µm ポアフィルターが付いており、もう一方のポートは化学薬品耐性、ヒートシール可能なフレキシブルチューブ、オスルアーロックまたはオスメディカルプラスチックカプラーが付いています。ディップチューブはフラスコの底まで届くので、液体操作プロセスの無菌的送液が簡単にできます。

  • 1 Lから5 L 三角フラスコ用
  • MLL、またはMPCチュービングコネクタータイプ
  • 個別包装
  • 2重包装
  • 滅菌保証レベル(SAL) 10⁻⁶

Choose your specification

Outer Diameter
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
11501 三角フラスコ 5L用トランスファーキャップ付き オスディスコネクト   1 / パック     2 / ケース     Corning®   ¥112,900 per case
11502 5L Baffled Bottom Erlenmeyer Flask with Disposable 100 mm Aseptic Transfer Cap, 0.2 µm Vent, Male MPC, Sterile 757,20 € per case
431516 Corning® トランスファーキャップ付きポリカーボネート製三角フラスコ 1L ,1/4インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター,MPCオスディスコネクト,滅菌   1 / パック     4 / ケース     Corning®   ¥81,400 per case
431518 Corning® 2L Polycarbonate Erlenmeyer Flask with 1/4“ Dip Tube, 0.2 µm Vent, MPC Male Disconnect, Sterile 637,57 € per case
431520 Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ 3L ,1/4インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター,MPCオスディスコネクト,滅菌   1 / パック     2 / ケース     Corning®   ¥62,400 per case