Corning® 245 mm Square BioAssay Dish without Handles, not TC-treated
产品编号431272
- Actual inside bottom surface dimensions are 224 x 224mm wide and inside height is 18mm
- Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
- Not treated for cell attachment, for applications where cell attachment is not desired
- Sterile and nonpyrogenic
- Have stacking beads to aid in handling
- Compatible with automated colony picking instruments
- Design allows for easier handling
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
库存少于 10
详情
| 产品编号 | 431272 |
| Qty./Pk | 4 / Pk |
| Qty./Cs | 16 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Dish Style | Petri |
| Petri Dish Style | 245 mm x 245 mm |
| Top Style | Plain |
| Surface Treatment | Not Treated |
| Cell Growth Area | 500 cm² |
| Recommended Medium Volume | 100 - 150 mL |
| Feature | Disposable |
| Height | 25 mm (approx.) |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | Oui |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17725503
- 质量证书 – 批号 06825502
- 质量证书 – 批号 03625501
- 质量证书 – 批号 02825500
- 质量证书 – 批号 28824003
- 质量证书 – 批号 22224002
- 质量证书 – 批号 08024001
- 质量证书 – 批号 34623001
- 质量证书 – 批号 23122004
- 质量证书 – 批号 14322003
- 质量证书 – 批号 00422002
- 质量证书 – 批号 00322001
- 质量证书 – 批号 36421003
- 质量证书 – 批号 19621002
- 质量证书 – 批号 09821001
- 质量证书 – 批号 34920006
- 质量证书 – 批号 31420006
- 质量证书 – 批号 30820005
- 质量证书 – 批号 17820004
- 质量证书 – 批号 16020003
- 质量证书 – 批号 10620002
- 质量证书 – 批号 00220001
- 质量证书 – 批号 28919002
- 质量证书 – 批号 09319001
- 质量证书 – 批号 15718004
- 质量证书 – 批号 10718003
- 质量证书 – 批号 06818002
- 质量证书 – 批号 03718001
- 质量证书 – 批号 33417003
- 质量证书 – 批号 33117002