text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ITS+ プレミックス(2 L 相当)

Product Number354352

E-mail

Corning® ITS+ プレミックス(2 L 相当)は、インスリン、ヒトトランスフェリンおよび亜セレン酸といった規定培地において一般に最も重要かつ必須の3成分を含んでいます。濃縮されたサプリメントは、低血清培地において多様な細胞種の増殖を促進します。20 mL(2 L相当)。

【組成】
Corning ITS+プレミックス:ヒトリコンビナントインスリン(12.5 mg)、ヒトトランスフェリン(12.5 mg)、亜セレン酸(12.5µg)、BSA(2.5 g)およびリノール酸(10.7 mg)を含む水性溶液です。

【品質】

  • 無血清培地でHeLa細胞の増殖促進能を試験済み。
  • ろ過(0.2 µm メンブレン)後の試験により、細菌、真菌およびマイコプラズマが陰性であることを確認済み。

【調整と保管】
Corning ITS+プレミックス:2°C~8°Cで保存してください。凍結しないでください。

【取り扱い】
Corning ITS+プレミックス 推奨希釈濃度:1:100 (無血清培地の保存溶液に溶解してください。)


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥14,840 per each

Details
Product Number   354352
使用期限   2~8°Cで保存。凍結厳禁  
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / EA  
ブランド   Corning®  
サイズ   20 mL  
推奨保存方法   DO NOT FREEZE  
ストレージ   2 to 8°C  
Specifications Documents