Axygen® 水平电泳槽,20 cm
产品编号HGB-20
Axygen水平电泳槽是质量优异、功能齐全的电泳设备,具有出色的耐久性和效率。其可实现无漏液的外部制胶,您能够在内部进行凝胶电泳的同时,在外部灌制另一块凝胶。有四种规格的电泳槽可供选择,每个电泳槽配有两种尺寸的制胶盘。此外,易于更换的嵌入式电极可降低损坏风险。这种电泳槽性价比极高,能够可靠运行多年。
- 灵活 – 每个电泳槽配有两种尺寸的制胶盘,便于优化应用
- 可以在进行凝胶电泳的同时在外部灌制另一块凝胶
- 易于使用 – Axygen反差增强剂令凝胶上样更加容易
- 坚固的注塑工艺,提供3年质保
- 较大的电泳槽设有回流口,便于更换缓冲液
请参阅下方的资源选项卡。制胶梳及相关附件请选择产品介绍CLS-A-EQ-012。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | HGB-20 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
Compatible Accessories
Axygen® 20-well multi-channel compatible comb for use with 20 cm Gel Box, 1.0 mm Thickness
HGB20-20MC-1缺货
N/A
per case
Axygen® 20-well Multi-channel Compatible Comb for Use with 20 cm Gel Box, 1.5 mm Thickness
HGB20-20MC-15库存少于 10
N/A
per case
Axygen® 40-well Multi-channel Compatible Comb for Use with 20 cm Gel Box, 1.0 mm Thickness
HGB20-40MC-1
N/A
per case