Axygen® マイクロチューブ サポートラック、赤、 20 x 1.5 - 2.0 mL
Product NumberTR8210

Axygen マイクロチューブ サポートラックは、オートクレーブが可能な耐性あるポリプロピレン製で、滑り止めのゴム足がついています。2段型のラックはスペースが広く、サンプルの識別やアクセスがしやすくなっています。また1から20の番号が刻印されているので、サンプル管理も容易です。
主な特長
- 2段階に傾斜をつけることでチューブのハンドリングが容易
- 10 x 2段 (20 x 1.5 - 2.0 mLチューブ)
¥5,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | TR8210 |
パック入数 | 2 / パック |
ケース入数 | 2 / ケース |
ブランド | Axygen® |
Specifications Documents