Corning® 1000 mL Beaker with Handle and Spout, Polypropylene
产品编号1015P-1L
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 1015P-1L |
| Qty./Pk | 12 / Pk |
| Qty./Cs | 12 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 1 L |
| Graduation Increment | 10 mL |
| Height | 167 mm (approx.) |
| O.D. | 125 mm (approx.) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02926001
- 质量证书 – 批号 26525001
- 质量证书 – 批号 27024001
- 质量证书 – 批号 26223001
- 质量证书 – 批号 33422001
- 质量证书 – 批号 26522001
- 质量证书 – 批号 14322001
- 质量证书 – 批号 01122001
- 质量证书 – 批号 19421001
- 质量证书 – 批号 03221001
- 质量证书 – 批号 06420001
- 质量证书 – 批号 13419001
- 质量证书 – 批号 32618001
- 质量证书 – 批号 20518001
- 质量证书 – 批号 28217001
- 质量证书 – 批号 13717001
- 质量证书 – 批号 14016001
- 质量证书 – 批号 18715001
- 质量证书 – 批号 20414001
- 质量证书 – 批号 17211001
- 质量证书 – 批号 09711001
- 质量证书 – 批号 35010001
- 质量证书 – 批号 Generic