Corning® Gosselin™ Water Sampling Square HDPE Bottle, 1 L, No Sodium Thiosulfate, 28 mm Blue Tamper-evident Cap, Sterile, 77/Case
产品编号FC1000-18


- Break-resistant polyethylene terephthalate (PET) or High-density Polyethylene (HDPE)
- Molded graduations
- Leak-proof tamper-evident HDPE screw caps are available for the 500 mL and 1L bottle not the 250 mL.
- Available with or without sodium thiosulfate
- Traceable labels
- Large openings minimize risk of contamination
- Film-packed or individually bagged

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FC1000-18 |
Qty./Pk | 77 / Pk |
Qty./Cs | 77 / Cs |
Brand | Corning® |
Application | Environmental and Water Testing |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 918978
- 质量证书 – 批号 905421
- 质量证书 – 批号 902084
- 质量证书 – 批号 895281
- 质量证书 – 批号 892415
- 质量证书 – 批号 883904
- 质量证书 – 批号 881708
- 质量证书 – 批号 877046
- 质量证书 – 批号 873647
- 质量证书 – 批号 871454
- 质量证书 – 批号 867152
- 质量证书 – 批号 859821
- 质量证书 – 批号 842733
- 质量证书 – 批号 832608
- 质量证书 – 批号 827488
- 质量证书 – 批号 826153
- 质量证书 – 批号 823203
- 质量证书 – 批号 816577
- 质量证书 – 批号 811559
- 质量证书 – 批号 807622
- 质量证书 – 批号 800273
- 质量证书 – 批号 796727
- 质量证书 – 批号 786804
- 质量证书 – 批号 784958
- 质量证书 – 批号 779374
- 质量证书 – 批号 775196
- 质量证书 – 批号 766806
- 质量证书 – 批号 756510
- 质量证书 – 批号 733789
- 质量证书 – 批号 727415