Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,不含硫代硫酸钠,29 mm红色防启封铰接塞,灭菌,100/箱
产品编号FC510-07


- 抗裂聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或高密度聚乙烯 (HDPE)
- 模制刻度
- 防漏防启封HDPE螺旋盖
- 含或不含硫代硫酸钠
- 可追溯性标签
- 大开口有助于最大限度降低污染风险
- 薄膜包装或独立袋装

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FC510-07 |
Qty./Pk | 100 / Pk |
Qty./Cs | 100 / Cs |
Brand | Corning® |
Application | Environmental and Water Testing |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 921289
- 质量证书 – 批号 913499
- 质量证书 – 批号 907620
- 质量证书 – 批号 900207
- 质量证书 – 批号 893145
- 质量证书 – 批号 887374
- 质量证书 – 批号 876360
- 质量证书 – 批号 872944
- 质量证书 – 批号 867159
- 质量证书 – 批号 860608
- 质量证书 – 批号 852679
- 质量证书 – 批号 799670
- 质量证书 – 批号 795300
- 质量证书 – 批号 762023
- 质量证书 – 批号 757115
- 质量证书 – 批号 719215
- 质量证书 – 批号 700724
- 质量证书 – 批号 694710
- 质量证书 – 批号 690355
- 质量证书 – 批号 665869
- 质量证书 – 批号 650786
- 质量证书 – 批号 627542
- 质量证书 – 批号 625765
- 质量证书 – 批号 622115
- 质量证书 – 批号 608132
- 质量证书 – 批号 604643