Corning® Gosselin™ Conical Container, 1 L, PP, Graduated, Snap Cap, Assembled, 120/Case
产品编号PC1000-09
- Lightweight and break-resistant
- Transparent or white Polypropylene (PP)
- Assembled or non-assembled
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PC1000-09 |
| 数量/包 | 120 /包 |
| 数量/箱 | 120 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 960028
- 质量证书 – 批号 932301
- 质量证书 – 批号 928970
- 质量证书 – 批号 921568
- 质量证书 – 批号 920535
- 质量证书 – 批号 918106
- 质量证书 – 批号 902517
- 质量证书 – 批号 897102
- 质量证书 – 批号 892874
- 质量证书 – 批号 892114
- 质量证书 – 批号 889860
- 质量证书 – 批号 879971
- 质量证书 – 批号 877429
- 质量证书 – 批号 870420
- 质量证书 – 批号 860283
- 质量证书 – 批号 850795
- 质量证书 – 批号 850087
- 质量证书 – 批号 845186
- 质量证书 – 批号 838641
- 质量证书 – 批号 832298
- 质量证书 – 批号 825879
- 质量证书 – 批号 822914
- 质量证书 – 批号 811949
- 质量证书 – 批号 811350
- 质量证书 – 批号 807848
- 质量证书 – 批号 807072
- 质量证书 – 批号 790013
- 质量证书 – 批号 784729
- 质量证书 – 批号 781902
- 质量证书 – 批号 779129