Corning® Gosselin™ Bucket, 3 L, White PP with Snap Cap, Non-assembled, 80/Case
产品编号JT30-01
This is the suggested replacement for JT38-01.
White Polypropylene Closure with temper evident seal Carrying handle
White Polypropylene Closure with temper evident seal Carrying handle
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | JT30-01 |
| Qty./Pk | 80 / Pk |
| Qty./Cs | 80 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 962538
- 质量证书 – 批号 961090
- 质量证书 – 批号 931287
- 质量证书 – 批号 923796
- 质量证书 – 批号 922170
- 质量证书 – 批号 921115
- 质量证书 – 批号 920524
- 质量证书 – 批号 919934
- 质量证书 – 批号 919365
- 质量证书 – 批号 916783
- 质量证书 – 批号 916163
- 质量证书 – 批号 915051
- 质量证书 – 批号 913205
- 质量证书 – 批号 912559
- 质量证书 – 批号 911925
- 质量证书 – 批号 909323
- 质量证书 – 批号 899281
- 质量证书 – 批号 898587
- 质量证书 – 批号 897085
- 质量证书 – 批号 895705
- 质量证书 – 批号 892860
- 质量证书 – 批号 892098
- 质量证书 – 批号 891351
- 质量证书 – 批号 883629
- 质量证书 – 批号 880622
- 质量证书 – 批号 879238
- 质量证书 – 批号 876773
- 质量证书 – 批号 876058
- 质量证书 – 批号 874701
- 质量证书 – 批号 873318