Corning® 16 x 125 mm Culture Tubes, Not TC-treated
产品编号430157
- Manufactured from optically clear polystyrene
- Threaded screw caps prevent leakage
- Tubes are not treated for cell culture
- Provided bulk packed 25 tubes per bag
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- Max RCF of 1,400xg
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 430157 |
| Qty./Pk | 25 / Pk |
| Qty./Cs | 500 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Tube Style | Culture |
| Bottom Style | Round |
| Top Style | Threaded |
| Cap Style | Plug seal |
| Cap Material | Low density polyethylene |
| Cap Color | Orange |
| Capacity | 15 mL |
| Feature | Disposable |
| Sterile | Oui |
| O.D. | 16 mm |
| Height | 125 mm |
| Rack | Non |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28525021
- 质量证书 – 批号 09225016
- 质量证书 – 批号 06225009
- 质量证书 – 批号 03125007
- 质量证书 – 批号 14424036
- 质量证书 – 批号 13124018
- 质量证书 – 批号 13024044
- 质量证书 – 批号 00324020
- 质量证书 – 批号 30423053
- 质量证书 – 批号 13223023
- 质量证书 – 批号 12923026
- 质量证书 – 批号 27122085
- 质量证书 – 批号 25422019
- 质量证书 – 批号 18522126
- 质量证书 – 批号 18322052
- 质量证书 – 批号 15922076
- 质量证书 – 批号 10422006
- 质量证书 – 批号 06222050
- 质量证书 – 批号 26620029
- 质量证书 – 批号 26520131
- 质量证书 – 批号 19820022
- 质量证书 – 批号 18620018
- 质量证书 – 批号 18120053
- 质量证书 – 批号 17420068
- 质量证书 – 批号 15420023
- 质量证书 – 批号 30319007
- 质量证书 – 批号 26519006
- 质量证书 – 批号 19119005
- 质量证书 – 批号 11519004
- 质量证书 – 批号 08219003