Falcon® 16 mL 聚苯乙烯圆底管,带螺旋盖,无菌,独立包装,500/箱
产品编号352037
Falcon® 16x125mm、16 mL聚苯乙烯圆底管的额定RCF为1,400xg。每支无菌试管均配有螺旋盖,采用独立包装,500支/箱。不含RNase/DNase。
- 在实验方案中广泛使用和引用
- 无菌,无热原检测结果低于0.1 EU/mL
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352037 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 管子式样 | 测试 |
| 盖颜色 | 黑色 |
| 刻度 | 没有 |
| Capacity | 16 mL |
| Sterile | Yes |
| O.D. | 16 mm |
| Product Material | Polystyrene |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04926026
- 质量证书 – 批号 32825039
- 质量证书 – 批号 32625006
- 质量证书 – 批号 29125035
- 质量证书 – 批号 18325039
- 质量证书 – 批号 16025250
- 质量证书 – 批号 12525025
- 质量证书 – 批号 07825004
- 质量证书 – 批号 33222008
- 质量证书 – 批号 33022014
- 质量证书 – 批号 32922024
- 质量证书 – 批号 32822005
- 质量证书 – 批号 32722023
- 质量证书 – 批号 32622023
- 质量证书 – 批号 32622022
- 质量证书 – 批号 31822039
- 质量证书 – 批号 30022018
- 质量证书 – 批号 30022017
- 质量证书 – 批号 29922027
- 质量证书 – 批号 27722061
- 质量证书 – 批号 27722057
- 质量证书 – 批号 27522015
- 质量证书 – 批号 27422033
- 质量证书 – 批号 27422032
- 质量证书 – 批号 27322044
- 质量证书 – 批号 22322039
- 质量证书 – 批号 22222016
- 质量证书 – 批号 22222015
- 质量证书 – 批号 22122071
- 质量证书 – 批号 22122045