Axygen® 384孔透明V形底240 µL聚丙烯深孔板,未处理,5/包,无菌
产品编号P-384-240SQ-C-S
Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80°C的低温。
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | P-384-240SQ-C-S |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 孔形状 | 正方形 |
| 孔容积 | 240 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 没有 |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19726003
- 质量证书 – 批号 19626006
- 质量证书 – 批号 19526010
- 质量证书 – 批号 19426089
- 质量证书 – 批号 19126008
- 质量证书 – 批号 19026004
- 质量证书 – 批号 18926005
- 质量证书 – 批号 18826005
- 质量证书 – 批号 18726088
- 质量证书 – 批号 16126047
- 质量证书 – 批号 15926121
- 质量证书 – 批号 15926076
- 质量证书 – 批号 04326027
- 质量证书 – 批号 04126032
- 质量证书 – 批号 03926023
- 质量证书 – 批号 03726026
- 质量证书 – 批号 23225017
- 质量证书 – 批号 23125017
- 质量证书 – 批号 23025022
- 质量证书 – 批号 33524024
- 质量证书 – 批号 33524023
- 质量证书 – 批号 33224058
- 质量证书 – 批号 32524052
- 质量证书 – 批号 30724028
- 质量证书 – 批号 30624032
- 质量证书 – 批号 21024002
- 质量证书 – 批号 20924003
- 质量证书 – 批号 20824002
- 质量证书 – 批号 18824015
- 质量证书 – 批号 18724003