Axygen® Breathable Sealing Film for Tissue Culture, Deep Well, 96-well Microplates, Sterile
产品编号BF-400-S
Axygen® microplate sealing films are designed for applications ranging from PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture. Axygen’s sealing films are the easiest and most cost-effective method for sealing plates. They can be used in wide temperature ranges, making them suitable for many applications.
- Allows effective gas exchange for cellular and bacterial cultivation while preventing contamination
- Seal polypropylene and polystyrene culture plates, 96 well and 384 microplates, and other assay plates
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | BF-400-S |
| Qty./Pk | 50 / Pk |
| Qty./Cs | 500 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Plate Format | Sealing films |
| Sterile | Oui |
| Thickness | 50 µm |
| Packaging Format | 25/Bag, 2 Bags/Pack, 10 Pack/Cs |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 31223682
- 质量证书 – 批号 31123681
- 质量证书 – 批号 19823520
- 质量证书 – 批号 01623299
- 质量证书 – 批号 26322086
- 质量证书 – 批号 23822035
- 质量证书 – 批号 36121467
- 质量证书 – 批号 10621959
- 质量证书 – 批号 34420650
- 质量证书 – 批号 01320003
- 质量证书 – 批号 00820987
- 质量证书 – 批号 17919736
- 质量证书 – 批号 16519714
- 质量证书 – 批号 16319680
- 质量证书 – 批号 30218352
- 质量证书 – 批号 29618351
- 质量证书 – 批号 29518350
- 质量证书 – 批号 29518349
- 质量证书 – 批号 21418263
- 质量证书 – 批号 20018223
- 质量证书 – 批号 14518182
- 质量证书 – 批号 14318164
- 质量证书 – 批号 03818031
- 质量证书 – 批号 36217965
- 质量证书 – 批号 11517644
- 质量证书 – 批号 11117643
- 质量证书 – 批号 04417549
- 质量证书 – 批号 09216158
- 质量证书 – 批号 09016142
- 质量证书 – 批号 03416082