Axygen® 200 µL Gel Loading Tips, Flat, Clear, Nonsterile, Rack Pack, 200 Tips/Rack, 2 Racks/Case
产品编号TGL-200FT-37-R
Axygen® Gel Loading Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brand of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free. Available in either flat or round versions, with different outer diameters for different gel thickness.
- Designed for removing bands from agarose gel
- One handed operation
- Push button gel release
- Ejector button tip release
- Avoid cross contamination
- Tips fit standard 1000 µL pipettors
- These polypropylene tips are RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- OD Value: 0.37mm
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | TGL-200FT-37-R |
| Qty./Pk | 200 / Pk |
| Qty./Cs | 400 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 200 Tips/Rack, 2 Racks/Cs |
| Capacity | 200 µL |
| Volume Range | 0,5 - 200 µL |
| Sterile | Non |
| Autoclavable | Oui |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 36125000
- 质量证书 – 批号 30025000
- 质量证书 – 批号 27925000
- 质量证书 – 批号 23825000
- 质量证书 – 批号 22725000
- 质量证书 – 批号 21625000
- 质量证书 – 批号 21025000
- 质量证书 – 批号 10625000
- 质量证书 – 批号 10425000
- 质量证书 – 批号 06625000
- 质量证书 – 批号 02825000
- 质量证书 – 批号 01425000
- 质量证书 – 批号 36524000
- 质量证书 – 批号 34824000
- 质量证书 – 批号 32524000
- 质量证书 – 批号 28924000
- 质量证书 – 批号 26224000
- 质量证书 – 批号 24224000
- 质量证书 – 批号 23324000
- 质量证书 – 批号 21324000
- 质量证书 – 批号 18424000
- 质量证书 – 批号 17024000
- 质量证书 – 批号 13124000
- 质量证书 – 批号 06724000