Axygen® 200 µL Gel Loading Pipet Tip, Round, Clear, Sterile, Rack Pack, 200 Tips/Rack, 2 Racks/Case
产品编号TGL-200RD-57-R-S
Axygen® Gel Loading Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brand of pipettors. These polypropylene tips are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. Available in either flat or round versions, with different outer diameters for different gel thickness.
- Designed for removing bands from agarose gel
- One handed operation
- Push button gel release
- Ejector button tip release
- Avoid cross contamination
- Tips fit standard 200 µL pipettors
- Nonpyrogenic
- Sterile
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TGL-200RD-57-R-S |
| Qty./Pk | 200 / Pk |
| Qty./Cs | 400 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 200 Tips/Rack, 2 Racks/Cs |
| Capacity | 200 µL |
| Volume Range | 0,5 - 200 µL |
| Sterile | Oui |
| Autoclavable | Oui |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01026000
- 质量证书 – 批号 36525000
- 质量证书 – 批号 35725000
- 质量证书 – 批号 33625000
- 质量证书 – 批号 31725000
- 质量证书 – 批号 29725000
- 质量证书 – 批号 23725000
- 质量证书 – 批号 21125000
- 质量证书 – 批号 20525000
- 质量证书 – 批号 17425000
- 质量证书 – 批号 13625000
- 质量证书 – 批号 12825000
- 质量证书 – 批号 12225000
- 质量证书 – 批号 10625000
- 质量证书 – 批号 10425000
- 质量证书 – 批号 09325000
- 质量证书 – 批号 09125000
- 质量证书 – 批号 07825000
- 质量证书 – 批号 07625000
- 质量证书 – 批号 06525000
- 质量证书 – 批号 06325000
- 质量证书 – 批号 05825000
- 质量证书 – 批号 04325000
- 质量证书 – 批号 03525000
- 质量证书 – 批号 02525000
- 质量证书 – 批号 01625000
- 质量证书 – 批号 00825000
- 质量证书 – 批号 00225000
- 质量证书 – 批号 33824000
- 质量证书 – 批号 33024000