Axygen® MultiRack Pipet Tip, 10 µL, Extended Length, Reload
产品编号MR-10XT-RL
Axygen® MultiRack Reload System is designed to fit the Axygen® MultiRack without tedious re-alignment. This design not only saves lab space but also uses less plastic to reduce environmental impact. Axygen® MultiRack reload tips are available in a wide range of sizes.
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | MR-10XT-RL |
| Qty./Pk | 960 / Pk |
| Qty./Cs | 3840 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 960 Tips/Pk, 4 Packs/Cs |
| Capacity | 10 µL |
| Maximum Volume Capacity | 10 µL |
| Maximum Volume/Well | 10 µL |
| Volume Range | 0,1 - 10 µL |
| Application | Diagnostics |
| Filter | Non |
| Sterile | Non |
| Autoclavable | Oui |
| Product Material | Polypropylene |
| Color | Red |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 36325000
- 质量证书 – 批号 32325000
- 质量证书 – 批号 31525000
- 质量证书 – 批号 29325000
- 质量证书 – 批号 26825000
- 质量证书 – 批号 24725000
- 质量证书 – 批号 22425000
- 质量证书 – 批号 20225000
- 质量证书 – 批号 15325000
- 质量证书 – 批号 14725000
- 质量证书 – 批号 13525000
- 质量证书 – 批号 12825000
- 质量证书 – 批号 10525000
- 质量证书 – 批号 09325000
- 质量证书 – 批号 09025000
- 质量证书 – 批号 07825000
- 质量证书 – 批号 07025000
- 质量证书 – 批号 06225000
- 质量证书 – 批号 05625000
- 质量证书 – 批号 03825000
- 质量证书 – 批号 00325000
- 质量证书 – 批号 35324000
- 质量证书 – 批号 33824000
- 质量证书 – 批号 33024000
- 质量证书 – 批号 32624000
- 质量证书 – 批号 31324000
- 质量证书 – 批号 28524000
- 质量证书 – 批号 24924000
- 质量证书 – 批号 23924000
- 质量证书 – 批号 21824000