Corning® 1-200 µL Universal Fit Stack Rack Pipet Tips, Natural, Nonsterile, 2 Stacks/Case, 10 Racks/Case, 960 Tips/Case
产品编号4806
Corning® Universal Fit stack rack polypropylene pipet tips feature a stack of five racks (96 tips each) in a space-saving design. Please check our Technical Information Listing on our Pipet Tip Compatibility Guide for additional pipet tip fit information.
- Graduated at the 10, 50 and 100 µL volumes
- 96 tips/rack and 480 tips/stack
- Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery
- Nonsterile and RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 4806 |
| Qty./Pk | 480 / Pk |
| Qty./Cs | 960 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Tip Format | 480 Tips, Stack Rack |
| Capacity | 200 µL |
| Volume Range | 1 - 200 µL |
| Filter | Non |
| Sterile | Non |
| Autoclavable | Non |
| Color | Natural |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 10525031
- 质量证书 – 批号 35622005
- 质量证书 – 批号 35122022
- 质量证书 – 批号 33722013
- 质量证书 – 批号 02021058
- 质量证书 – 批号 01921048
- 质量证书 – 批号 28719120
- 质量证书 – 批号 23818084
- 质量证书 – 批号 23718076
- 质量证书 – 批号 12418001
- 质量证书 – 批号 31916003
- 质量证书 – 批号 30616002
- 质量证书 – 批号 09116001
- 质量证书 – 批号 29315003
- 质量证书 – 批号 24015002
- 质量证书 – 批号 07915001
- 质量证书 – 批号 15314003
- 质量证书 – 批号 14014002
- 质量证书 – 批号 01514001
- 质量证书 – 批号 35313004
- 质量证书 – 批号 34513003
- 质量证书 – 批号 20613002
- 质量证书 – 批号 15413001
- 质量证书 – 批号 31712005
- 质量证书 – 批号 21312004
- 质量证书 – 批号 17712003
- 质量证书 – 批号 08812002
- 质量证书 – 批号 03512001
- 质量证书 – 批号 29511004
- 质量证书 – 批号 17911003