Corning® Gosselin™ Self Standing Tube, 10 mL, PP, Round Base, 250/Bag, 1000/Case
产品编号TP10-02
- Polypropylene (PP) or Polystyrene (PS) Self-standing tubes
- Sterile or nonsterile
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP10-02 |
| Qty./Pk | 250 / Pk |
| Qty./Cs | 1000 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984360
- 质量证书 – 批号 981860
- 质量证书 – 批号 977744
- 质量证书 – 批号 972932
- 质量证书 – 批号 966670
- 质量证书 – 批号 961560
- 质量证书 – 批号 927188
- 质量证书 – 批号 920562
- 质量证书 – 批号 908711
- 质量证书 – 批号 879291
- 质量证书 – 批号 848608
- 质量证书 – 批号 785336
- 质量证书 – 批号 781309
- 质量证书 – 批号 779930
- 质量证书 – 批号 774249
- 质量证书 – 批号 766507
- 质量证书 – 批号 766506
- 质量证书 – 批号 766505
- 质量证书 – 批号 766504
- 质量证书 – 批号 766503
- 质量证书 – 批号 766502
- 质量证书 – 批号 763068
- 质量证书 – 批号 762978
- 质量证书 – 批号 762977
- 质量证书 – 批号 759050
- 质量证书 – 批号 757248
- 质量证书 – 批号 756012
- 质量证书 – 批号 750251
- 质量证书 – 批号 750250
- 质量证书 – 批号 748786