Corning® Gosselin™ Round Base Tube, 5 mL, PP, 500/Bag, 4000/Case
产品编号TK75-085
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TK75-085 |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 4000 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 965091
- 质量证书 – 批号 928912
- 质量证书 – 批号 928902
- 质量证书 – 批号 922651
- 质量证书 – 批号 918763
- 质量证书 – 批号 915679
- 质量证书 – 批号 915623
- 质量证书 – 批号 911304
- 质量证书 – 批号 905866
- 质量证书 – 批号 901377
- 质量证书 – 批号 894322
- 质量证书 – 批号 879287
- 质量证书 – 批号 875435
- 质量证书 – 批号 869117
- 质量证书 – 批号 860315
- 质量证书 – 批号 848604
- 质量证书 – 批号 845205
- 质量证书 – 批号 843086
- 质量证书 – 批号 837319
- 质量证书 – 批号 831634
- 质量证书 – 批号 825727
- 质量证书 – 批号 823590
- 质量证书 – 批号 819762
- 质量证书 – 批号 814382
- 质量证书 – 批号 813833
- 质量证书 – 批号 813219
- 质量证书 – 批号 810596
- 质量证书 – 批号 810013
- 质量证书 – 批号 789764
- 质量证书 – 批号 784329