text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェルクリアー(ポリエステル製メンブレン)

E-mail

パーミアブルサポート、またはセルカルチャーインサートとして知られています。これらの製品は、足場依存性/非依存性細胞の研究に欠くことのできないツールです。

セルカルチャーインサートはこれらの用途にお使いいただけます:

  • in vivo により近い培養環境を作る
  • 上部下部両方から栄養を吸収できることから、より自然な代謝活性を実現
  • 細胞間の接触あり/なしの共培養
  • 様々なポアサイズ、メンブレンの種類、コーティングの種類を使って多様な実験を組み立てることができます。
  • 細胞接着に最適な処理が施されています。
  • 位相差顕微鏡で観察が可能です。
  • マルチプルウェルプレートにあらかじめセットされています。
  • 滅菌済みです。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
3450 Corning® 24 mm Transwell® with 0.4 µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile   6 / Pk     24 / Cs     Corning®   €237.83 per case
3452 Corning® 24 mm Transwell® with 3 µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile   6 / Pk     24 / Cs     Corning®   €237.83 per case
3460 Corning® 12 mm Transwell® with 0.4 µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile   12 / Pk     48 / Cs     Corning®   €411.27 per case
3462 Corning® 12 mm Transwell® with 3.0 µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile   12 / Pk     48 / Cs     Corning®   €411.27 per case
3464 Corning® 6.5 mm Transwell® with 8.0 µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile   12 / Pk     48 / Cs     Corning®   €444.07 per case
3470 Corning® 6.5 mm Transwell® with 0.4 µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile   12 / Pk     48 / Cs     Corning®   €411.27 per case
3472 トランズウェルクリアー24ウェル3.0μm細胞培養表面処理済み、滅菌済み ¥32,800 per case