Corning® 60 mm经TC处理培养皿,带2 mm网格
产品编号430196
- 生长表面积约为21cm²
- 实际生长表面直径为51.4mm
- 高度为15mm
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌且无热原
- 带有凸出小珠,便于堆放
- 盖子带透气孔,可提供持续的气体交换
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车