6.5 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚酯膜小室,无菌
产品编号3472
- 每块24孔板中装有12个小室,每箱4块
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 相差显微镜下具有极佳的可见度
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3472 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 48 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 24孔 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 细胞生长面积 | 0.33 cm² |
| 建议中等孔容积 | 0.6 mL |
| 建议中等嵌套容积 | 0.1 mL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 膜材料 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) |
| 膜孔径 | 3 µm |
| 标称孔密度 | 2x10⁶ pores per cm² |
| 膜直径 | 6.5 mm |
| 含盖 | 是 |
| Packaging Format | 12 Inserts/Plate/Pk, 4 Plates/Cs |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04126010
- 质量证书 – 批号 02326030
- 质量证书 – 批号 34925007
- 质量证书 – 批号 34825010
- 质量证书 – 批号 16925040
- 质量证书 – 批号 10425038
- 质量证书 – 批号 08425007
- 质量证书 – 批号 01725034
- 质量证书 – 批号 00424034
- 质量证书 – 批号 30323048
- 质量证书 – 批号 30323034
- 质量证书 – 批号 30323002
- 质量证书 – 批号 30023003
- 质量证书 – 批号 29823020
- 质量证书 – 批号 29823018
- 质量证书 – 批号 29823017
- 质量证书 – 批号 26223032
- 质量证书 – 批号 26123018
- 质量证书 – 批号 26023012
- 质量证书 – 批号 16323008
- 质量证书 – 批号 16023043
- 质量证书 – 批号 16023035
- 质量证书 – 批号 16023033
- 质量证书 – 批号 15923043
- 质量证书 – 批号 15923026
- 质量证书 – 批号 15823029
- 质量证书 – 批号 15723046
- 质量证书 – 批号 15723035
- 质量证书 – 批号 15623051
- 质量证书 – 批号 15623050