Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Falcon® 35 mm易握型细菌培养皿,未经TC处理,20/包,500/箱,无菌
产品编号351008


Falcon® 35mm细菌培养皿,易握设计,未处理聚苯乙烯,20/包,500/箱

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 351008 |
数量/包 | 20 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Falcon® |
培养皿式样 | 皮氏 |
皮氏培养皿式样 | 35 mm x 10 mm |
表面处理 | 未处理 |
细胞生长面积 | 11.78 cm² |
直径 | 35 mm |
外径 | 40.28 mm |
无菌 | 是 |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
Dish Type | Stackable |
Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9354006
- 质量证书 – 批号 9351004
- 质量证书 – 批号 9293011
- 质量证书 – 批号 9291007
- 质量证书 – 批号 9289003
- 质量证书 – 批号 9262004
- 质量证书 – 批号 9260010
- 质量证书 – 批号 9237009
- 质量证书 – 批号 9198009
- 质量证书 – 批号 9197014
- 质量证书 – 批号 9190012
- 质量证书 – 批号 9182010
- 质量证书 – 批号 9170013
- 质量证书 – 批号 9170011
- 质量证书 – 批号 9148008
- 质量证书 – 批号 9133001
- 质量证书 – 批号 9126001
- 质量证书 – 批号 9112013
- 质量证书 – 批号 9107006
- 质量证书 – 批号 9098019
- 质量证书 – 批号 9092009
- 质量证书 – 批号 9088005
- 质量证书 – 批号 9086013
- 质量证书 – 批号 9085009
- 质量证书 – 批号 9078010
- 质量证书 – 批号 9071009
- 质量证书 – 批号 9063005
- 质量证书 – 批号 9039004
- 质量证书 – 批号 9036004
- 质量证书 – 批号 9032009