Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Costar® 5 mL Aspirating Pipets, Polystyrene, Without Graduations, Individually Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case
产品编号9099
Costar® aspirating pipets are sterile, without graduations and unplugged for aseptically aspirating liquid by using vacuum suction.
- One piece polystyrene construction
- Sterile and nonpyrogenic
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 9099 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 200 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 5 mL |
| 移液器式样 | 抽吸 |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 特性 | 一次性 |
| 包装 | 单独包装 |
| 长度 | 348 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06726004
- 质量证书 – 批号 05726039
- 质量证书 – 批号 03626033
- 质量证书 – 批号 33025007
- 质量证书 – 批号 32525040
- 质量证书 – 批号 08825020
- 质量证书 – 批号 33824047
- 质量证书 – 批号 05723003
- 质量证书 – 批号 35122002
- 质量证书 – 批号 03322043
- 质量证书 – 批号 32321023
- 质量证书 – 批号 08921029
- 质量证书 – 批号 06821014
- 质量证书 – 批号 06321030
- 质量证书 – 批号 06021043
- 质量证书 – 批号 27520061
- 质量证书 – 批号 12220053
- 质量证书 – 批号 01720028
- 质量证书 – 批号 29419050
- 质量证书 – 批号 29219001
- 质量证书 – 批号 21419032
- 质量证书 – 批号 10119038
- 质量证书 – 批号 00219006
- 质量证书 – 批号 26718002
- 质量证书 – 批号 15218024
- 质量证书 – 批号 07418008
- 质量证书 – 批号 35317016
- 质量证书 – 批号 31817011
- 质量证书 – 批号 21417022
- 质量证书 – 批号 12317038