Corning® Gosselin™ 培养皿,60 x 15 mm,无透气孔,灭菌,双层外包装袋,15/袋,1620/箱
产品编号BP50-02
- 直径55 mm
- 透明聚苯乙烯 (PS)
- 最佳的平整度
- 无透气孔或6个透气孔
- 灭菌或无菌
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | BP50-02 |
| Qty./Pk | 15 / Pk |
| Qty./Cs | 1620 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 961234
- 质量证书 – 批号 936038
- 质量证书 – 批号 930144
- 质量证书 – 批号 922741
- 质量证书 – 批号 916359
- 质量证书 – 批号 903364
- 质量证书 – 批号 897295
- 质量证书 – 批号 890833
- 质量证书 – 批号 882391
- 质量证书 – 批号 877606
- 质量证书 – 批号 872868
- 质量证书 – 批号 863526
- 质量证书 – 批号 857380
- 质量证书 – 批号 856626
- 质量证书 – 批号 851045
- 质量证书 – 批号 844371
- 质量证书 – 批号 843988
- 质量证书 – 批号 826068
- 质量证书 – 批号 809164
- 质量证书 – 批号 806659
- 质量证书 – 批号 805500
- 质量证书 – 批号 799612
- 质量证书 – 批号 799014
- 质量证书 – 批号 796454
- 质量证书 – 批号 790175
- 质量证书 – 批号 787389
- 质量证书 – 批号 782041
- 质量证书 – 批号 774414
- 质量证书 – 批号 770858
- 质量证书 – 批号 751309