Axygen® 96-well Clear V-Bottom 500 µL Polypropylene Deep Well Plate, 10 per Pack, Nonsterile
产品编号P-96-450V-C
Axygen® deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.
- 500 µL deep well plate
- ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions
- Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | P-96-450V-C |
| Qty./Pk | 10 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Plate Format | 96-well |
| Plate Feature | Standard |
| Well Bottom | V |
| Well Shape | Round |
| Well Volume | 450 µL |
| Sterile | No |
| Lids Included | No |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35325001
- 质量证书 – 批号 35225001
- 质量证书 – 批号 35125002
- 质量证书 – 批号 35125001
- 质量证书 – 批号 35025015
- 质量证书 – 批号 34925008
- 质量证书 – 批号 34825005
- 质量证书 – 批号 34725006
- 质量证书 – 批号 34625016
- 质量证书 – 批号 34525017
- 质量证书 – 批号 34525016
- 质量证书 – 批号 33225033
- 质量证书 – 批号 31425052
- 质量证书 – 批号 31325023
- 质量证书 – 批号 31225022
- 质量证书 – 批号 31225021
- 质量证书 – 批号 31125025
- 质量证书 – 批号 31025024
- 质量证书 – 批号 30925025
- 质量证书 – 批号 30825023
- 质量证书 – 批号 30725053
- 质量证书 – 批号 30725052
- 质量证书 – 批号 30625022
- 质量证书 – 批号 30525035
- 质量证书 – 批号 30525034
- 质量证书 – 批号 30325012
- 质量证书 – 批号 30325011
- 质量证书 – 批号 30225016
- 质量证书 – 批号 30225015
- 质量证书 – 批号 30125018