Axygen® 96-well tips, 200µL, Clear, Non-filtered, Sterile, Non-ANSI Rack
产品编号ZT-200-R-S

(This is the suggested replacement for ZT-200-L-R-S)
The Axygen brand offers a comprehensive line of tips for Tecan® Freedom Eva®, TeMo and Aquarius and Zymark®/Caliper automation systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. Tips are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. Available in nonsterile, sterile, non-filtered, filtered and wide-bore. Clear polypropylene tips are available in 96-well format designed for Tecan® Freedom Eva®, TeMo and Aquarius with MCA96 head and Zymark®/Caliper RapidPlate®/SciClone® with HV96 head/CAS-4200-1ch.-20-150 µL/sec, LV96 and LV384 head.
- 200 µL Clear Tips
- 96 Tip format
- Clear Polypropylene
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Sterile
- Compatibility: Tecan® Freedom Eva®, TeMo and Aquarius with MCA96 head, Zymark®/Caliper RapidPlate®/SciClone® with HV96 head/CAS-4200-1ch.-20-150 µL/sec. head
已添加至购物车
详情
产品编号 | ZT-200-R-S |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
系列 | ZT |
吸头特性 | Standard |
吸头形状 | 圆形 |
吸头 | Standard |
兼容性 | Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan |
结合模型使用 | Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan |
包装 | 非SBS标准的盒 |
包装配置 | Single Rack |
包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
件/箱 | 50 Racks/Case |
最大容量/孔 | 200 µL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 是 |
可高压灭菌 | 没有 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 03125000
- 质量证书 – 批号 01425000
- 质量证书 – 批号 35324000
- 质量证书 – 批号 12324000
- 质量证书 – 批号 10724000
- 质量证书 – 批号 07424000
- 质量证书 – 批号 06724000
- 质量证书 – 批号 00324000
- 质量证书 – 批号 32623000
- 质量证书 – 批号 29323000
- 质量证书 – 批号 25323000
- 质量证书 – 批号 24923000
- 质量证书 – 批号 20023000
- 质量证书 – 批号 18623000
- 质量证书 – 批号 18023000
- 质量证书 – 批号 14523000
- 质量证书 – 批号 30022000
- 质量证书 – 批号 28622000
- 质量证书 – 批号 28522000
- 质量证书 – 批号 25622000
- 质量证书 – 批号 24322000
- 质量证书 – 批号 23422000
- 质量证书 – 批号 22422000
- 质量证书 – 批号 19522000
- 质量证书 – 批号 01522000
- 质量证书 – 批号 24621000
- 质量证书 – 批号 24521000
- 质量证书 – 批号 20418000
- 质量证书 – 批号 19718000
- 质量证书 – 批号 19318000