text.skipToContent text.skipToNavigation

シリンジフィルター

E-mail

お客様のニーズに応えするため、様々なメンブレンを取り扱っております。

    ポリエーテルスルホン(PES):タンパク質の結合性が低く、濾過速度が速いです。

    界面活性剤フリーセルロースアセテート(SFCA):タンパク質の結合 が最も少ないです。

    ポリテトラフルオロエチレン(PTFE):耐薬品性があります。

    再生セルロース(RC):DMSOに対する耐性が高いです。

    ナイロン(NY):親水性で、界面活性剤フリーです。溶出が最も少ないです。

  • シリンジフィルターはリーク試験を100% 実施しております。
  • ノンパイロジェニックで細胞毒性が無いことを保証しています。
  • ISO 9001基準に従い製造されています。


  • Products

    Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
    431215 Corning® 15 mm Diameter Syringe Filters, 0.2 µm Pore RC Membrane, Sterile, Individually Packaged, 50/Case   1 / Pk     50 / Cs     Corning®   N/A per case
    431218 Corning® 28 mm Diameter Syringe Filters, 0.2 µm Pore SFCA-PF Membrane, Sterile, Individually Packaged, 50/Case   1 / Pk     50 / Cs     Corning®   N/A per case
    431219 Corning® 28 mm Diameter Syringe Filters, 0.2 µm Pore SFCA Membrane, Sterile, Individually Packaged, 50/Case   1 / Pk     50 / Cs     Corning®   N/A per case
    431220 Corning® 直径 28mm シリンジフィルター, 0.45µm 界面活性剤フリーセルロースアセテート, 滅菌, 50/ケース ¥22,400 per case
    431221 Corning®直径 28mm シリンジフィルター, 0.8µm 界面活性剤フリーセルロースアセテート, 滅菌, 50/ケース ¥22,400 per case
    431222 Corning® 直径 25mm シリンジフィルター, 0.2µm 再生セルロース, 滅菌, 50/ケース ¥22,400 per case
    431224 Corning® 直径 25mm シリンジフィルター, 0.2µm ナイロン, 滅菌, 50/ケース ¥22,400 per case
    431225 Corning® 直径 25mm シリンジフィルター, 0.45µm ナイロン, 滅菌, 50/ケース ¥22,400 per case
    431227 Corning® 50 mm Diameter Syringe Filters, 0.2 µm Pore PTFE Membrane, Sterile, Individually Packaged, 12/Case   1 / Pk     12 / Cs     Corning®   N/A per case
    431229 Corning® 直径 28mmシリンジフィルター, 0.2µm ポリエーテルスルホン, 滅菌, 50/ケース ¥22,400 per case
    431231 Corning® 直径25mmシリンジフィルター, 0.45µm PTFE, 非滅菌, 50/ケース ¥22,400 per case