text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ディスポーザブル メスピペット(個包装、綿栓入、滅菌済)

E-mail

“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。また、長く細身で先細のチップにより、ピペッティングが早く簡単に行えます。すべてのピペットにマイナス目盛が付いており、熱加工されたチップは、バリがなく、均一な流量を実現します。個包装は、取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。カラーコードはISO基準に準拠します。

口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
7077-10N PYREX® 10 mL Disposable Serological Pipets, TD, Individually Wrapped, Sterile, Plugged   100 / Pk     600 / Cs     PYREX®   412,08 € per case
7077-1N PYREX® 1 mL Disposable Serological Pipets, TD, Individually Wrapped, Sterile, Plugged   200 / Pk     800 / Cs     PYREX®   360,31 € per case
7077-2N PYREX® 2 mL Disposable Serological Pipets, TD, Individually Wrapped, Sterile, Plugged   180 / Pk     720 / Cs     PYREX®   355,03 € per case
7077-5N PYREX® 5 mL Disposable Serological Pipets, TD, Individually Wrapped, Sterile, Plugged   120 / Pk     720 / Cs     PYREX®   377,66 € per case