text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® Culture Tube, Screw Cap

E-mail

オートクレーブ後の取扱いやシーリングを容易にするために、フェノール樹脂製キャップが装備されています。キャップは、オートクレーブ時の温度や蒸気の影響を受けにくい製法で作られています。キャップの内側に、白色のゴムライナーが接着されています。白いエナメルによるマーキングスポットは、鉛筆による書き込みに適した表面になっています。鉛筆によるマーキングは簡単に消すことができます。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
9825-25 PYREX® 55 mL Screw Cap Culture Tubes with Phenolic Caps, 25x150 mm   48 / Pk     144 / Cs     PYREX®   ¥71,280 per case
9825-25X PYREX® 70 mL Screw Cap Culture Tubes with Phenolic Caps, 25x200 mm   48 / Pk     144 / Cs     PYREX®   ¥71,280 per case