- アイソチップには疎水性フィルターが付いているため、エアロゾルがピペッターの軸にコンタミネーションを起こすことを防止します。 (ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからダウンロードしてください。)
- DNA増幅やRI実験など、クロスコンタミネーションの防止が重要な用途に最適です。
- 滅菌済みです。
- RNase / DNaseフリーです。
- ノンパイロジェニックです。
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4801 | Corning® 0.1-2.0 µL Filtered IsoTip™ Universal Fit Racked Pipet Tips (Fits Gilson® Pipettors or Other Popular Ultra-Micropipettors), Graduated, Natural, Sterile, 10 Racks/Case, 960 Tips/Case | 96 / Pk | 960 / Cs | Corning® | ¥32,400 | per case | |
4807 | Corning® 0.2-10 µL Filtered IsoTip™ Universal Fit Racked Pipet Tips (Fits Gilson® Pipettors or Other Popular Ultra-Micropipettors), Graduated, Natural, Sterile, 10 Racks/Case, 960 Tips/Case | 96 / Pk | 960 / Cs | Corning® | ¥32,400 | per case | |
4808 | Corning® 0.5-10µL アイソチップ(フィルター付きチップ) (一般的なウルトラ-マイクロピペッター), 半透明,滅菌済, 10 ラック/ケース, 960本/ケース | ¥32,400 | per case | ||||
4809 | Corning® 100-1000µL アイソチップ(フィルター付きチップ) (主な実験用ピペッター), 半透明,滅菌済, 10 ラック/ケース, 1000 本/ケース, | ¥20,000 | per case | ||||
4810 | Corning® 1-200µL アイソチップ(フィルター付きチップ) (主な実験用ピペッター),半透明,滅菌済, 3In Lng, 10 ラック/ケース, 960 本/ケース, | ¥21,300 | per case | ||||
4821 | Corning® 1-30µL アイソチップ(フィルター付きチップ) (主な実験用ピペッター),半透明,滅菌済, 10 ラック/ケース, 960 本/ケース, | ¥17,600 | per case | ||||
4823 | Corning® 1-200µL アイソチップ(フィルター付きチップ) (主な実験用ピペッター), 目盛付き,半透明,滅菌済,10 ラック/ケース, 960 本/ケース, | ¥17,600 | per case |