康宁CellCube系统可为贴壁依赖性细胞的大规模培养提供快速而简捷的方法。经组织培养处理的生长表面便于细胞粘附,并可不断灌注新鲜培养基,提高细胞产量。CellCube系统可提供更接近体内条件的环境,将营养素和氧气均匀可靠地分配给模块内的所有细胞。CellCube模块可提供传统的经组织培养处理的表面或康宁CellBIND® 表面,适于贴壁依赖性细胞生长。
康宁CellCube系统可为贴壁依赖性细胞的大规模培养提供快速而简捷的方法。经组织培养处理的生长表面便于细胞粘附,并可不断灌注新鲜培养基,提高细胞产量。CellCube系统可提供更接近体内条件的环境,将营养素和氧气均匀可靠地分配给模块内的所有细胞。CellCube模块可提供传统的经组织培养处理的表面或康宁CellBIND® 表面,适于贴壁依赖性细胞生长。
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3032 | Corning® CellBIND® 100层CellCube® 模块,生长表面85,000cm² | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | per case | |
3200 | 10层CellCube® 模块,生长表面8,500cm² | 1 /包 | 2 /箱 | Corning® | per case | |
3201 | 25-Layer CellCube® Module with 21,250cm² Growth Surface | per case | ||||
3231 | 10层CellCube® 模块,8,500 cm²生长面积,带无菌连接器 | 1 /包 | 2 /箱 | Corning® | per case | |
3232 | 25层CellCube® 模块,21,250 cm²生长面积,带无菌连接器 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | per case | |
3233 | 100-Layer CellCube® Module with 85,000 cm² Growth Surface and Aseptic Connectors | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | per case | |
3241 | Corning® CellCube®, 25-Layer, CellBIND® Surface, Polystyrene with 6" Silicone Tubing and AseptiQuik® G | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | per case | |
3244 | Corning® CellCube®, 100 Layer, CellBIND® Surface, Polystyrene with 6" Silicone Tubing and AseptiQuik® G | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | per case | |
3264 | 100层CellCube® 模块,生长表面85,000cm² | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | per case | |
3304 | Corning® CellBIND® 25层CellCube® 模块,生长表面21,250cm² | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | per case |