ビューレットの容量の公差はASTM E-287 に準拠しており、ASTM E-542 に従いキャリブレーションされています。正確なチューブ内径から丹念に先端が成形され、適切な排出量を保証しています。このビューレットには、色付きのマーキング、はっきりとした細線と大きくて読みやすい数字が付されています。ストップコックの円筒部はマイクロ・フィニッシュ加工でなめらかで、漏れにくさを保証します。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。
ビューレットの容量の公差はASTM E-287 に準拠しており、ASTM E-542 に従いキャリブレーションされています。正確なチューブ内径から丹念に先端が成形され、適切な排出量を保証しています。このビューレットには、色付きのマーキング、はっきりとした細線と大きくて読みやすい数字が付されています。ストップコックの円筒部はマイクロ・フィニッシュ加工でなめらかで、漏れにくさを保証します。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2103-10 | PYREX® 10 mL Class A Buret with Product Standard PTFE Stopcock Plug | 1 / Pk | 1 / Cs | PYREX® | ¥12,800 | per case |