text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスピペット(先端目盛)

E-mail

7085シリーズ:サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされたピペットです。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。

口で分注しないでください。当社では、ピペットコントローラーの使用を推奨しています。

参照: ASTM E-1044.

7086シリーズ:綿栓止め付きの形状に設計されたピペットです。均一な上端の開口部のため施栓が可能で、液柱の正確な調整が可能です。サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされています。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。参照: ASTM E-1044.

口で分注しないでください。当社では、ピペットコントローラーの使用を推奨しています。

Choose your specification

Graduation
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
7085-10 PYREX® 10 mL Reusable Serological Pipets, TD, Color-Coded, Colored Markings   6 / Pk     12 / Cs     PYREX®   ¥8,040 per case
7086-10 PYREX® メスピペット(先端目盛、綿栓止め付) 10mL(0.1mL目盛) ¥9,180 per case