細胞の遊走・浸潤をホモジニアス蛍光アッセイで検出
Corning フルオロブロック インサートシステムは、400-700 nmの波長の光の透過を効果的に遮断する完全遮光タイプのPETメンブレンで作られています。このメンブレンにより、インサートシステムの上部チャンバーに培養されている標識した細胞や化合物からの蛍光は、下方励起下方測光型蛍光プレートリーダーでは検出されません。蛍光標識した細胞がメンブレンを通過し、下部チャンバーに移動すると、光源からの光が当たり、蛍光プレートリーダーで検出されます。
- 簡便なインサートを用いたアッセイ—独自の遮光 PET メンブレンにより、メンブレン下部の蛍光標識した細胞や化合物が簡単に検出できます。
- インサートアッセイの効率改善—リアルタイムの蛍光測定で検出を自動化したことにより、走化性、細胞遊走および浸潤アッセイなどでかかる時間と労力が節約できます。
- セルインサートの手作業を省略—蛍光マイクロプレートリーダーや顕微鏡を使用することで迅速なデータ収集が行なえます。プレート洗浄や、手作業による面倒な細胞の除去や計数は必要ありません。インサートを取り外したり壊したりせずに、リアルタイムで細胞や分子の移動を記録できます。