Corning® 96ウェル ストリップウェルマイクロプレート 黒 高結合 フタなし 非滅菌
Product Number3924
This is the suggested replacement for 3914.
- ラボでの様々なアッセイにご使用いただけます
- 平底型ストリップは簡単に分割できるデザインで、格子状のストリップホルダーにあらかじめセットされており、分割したストリップを各ウェルごとにプレートにセットすることができます
- 黒色のウェルはバックグラウンドの蛍光が低く、光の散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します
- 高結合表面は、イオン基と疎水性領域の両方、あるいは片方を持つ中型(>10 kDa)および大型の生体分子と結合します。結合能は約400~500 ng IgG/cm²で、イムノアッセイに理想的です
- 推奨ワーキングボリュームは75~200 µLです
- 1 x 8 ストリップは、ストリップホルダーに一方向からしかセットできないようにデザインされているため、ストリップの向きを間違えることはありません
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥ 97,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3924 |
パック入数 | 25 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 96 ウェル ストリップウェル |
プレート外観 | 8 ウェル ストリップ |
プレート色 | 黒 |
ウェルボトム | フラット |
ウェル容量 | 360 µL |
推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
滅菌 | No |
フタ付き | No |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents