Falcon® 24ウェル・マルチウェルインサートシステム、 1.0 μmポア透明PETメンブレン、滅菌済み、5/パック、5/ケース
Product Number351181
p>保管:室温で保管、直射日光を避けてください。
¥72,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 351181 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 24 ウェル |
| 培養面積 | 0.3 cm² |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| メンブレン材質 | ポリエチレンテレフタレート(PET) |
| メンブレン孔サイズ | 1 µm |
| メンブレン直径 | 6.5 mm |
Specifications Documents