text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® HTS 24マルチウェルインサートシステム(8.0μmポアPETメンブレン付き)、滅菌済み、5/パック、5/ケース

Product Number351185

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


  • 細胞培養インサートベースアッセイの自動化を可能にし、生産性と処理量を向上させます。
  • 生体利用効率、輸送、透過性、細胞遊走、がん浸潤研究に最適です。


  • 本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥70,000 per case

    Details
    Product Number   351185
    パック入数   5 / パック  
    ケース入数   5 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    プレートフォーマット   24 ウェル  
    培養面積   0.3 cm²  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    滅菌   Yes  
    メンブレン材質   ポリエチレンテレフタレート(PET)  
    メンブレン孔サイズ   8 µm  
    メンブレン直径   6.5 mm  
    ストレージ   室温  
    Specifications Documents