text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 24 マルチウェルインサートシステム、PETメンブレン

E-mail

Falcon 24マルチウェルインサートシステムは、創薬研究でよく使用される多くのセルベースアッセイを自動化で行えるようにデザインされています。ご利用になるメンブレンポアサイズによって、24マルチウェルインサートでは、経口バイオアベイラビリティ(例:Caco-2細胞)の透過実験、ケモタキシス、細胞遊走、細胞浸潤を含む様々なアプリケーションでの使用が可能です。これらのインサートシステムは、Falcon 個別型セルカルチャーインサートのすべての利点に加え、多くのロボットやリキッドハンドリング装置で使用可能な自動化に対応したデザインです。Falcon 24マルチウェルインサートプレートは一体型で すべてのFalcon 24ウェルプレートとフィーダートレーに対応しています。

Choose your specification

ポアサイズ
パック入数
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
351183 Falcon® HTS 24マルチウェルインサートシステム(3.0μmポアPETメンブレン付き)、滅菌済み、5/パック、5/ケース   5 / パック     5 / ケース     Falcon®   ¥70,000 per case