text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1L ディスポーザブルスピナーフラスコ, ソリッドキャップ, 滅菌済み,MPC アクセサリー付き

Product Number3546

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


  • 推奨のワーキングボリュームは300mL ~ 1L.
  • パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており,調節不要です.
  • 2つの広めのネックは注ぐのが容易で100mLピペットも入ります
  • 垂直の側壁のバッフルは層流を拡散させます
  • 各システムは個別二重包装されています
  • 滅菌済み; 滅菌保証レベルは最高レベルの SAL 10-6 で USP XXIV:71 Bacteriostasis, Fungistasis and Sterility Standardsに適合しています
  • 別売りでベントキャップ (Cat. No 3567)とサイドアームアッセンブリ (Cat. No. 3562)もございます


  • ¥363,910 per case

    Details
    Product Number   3546
    Qty./Pk   1 / Pk  
    Qty./Cs   6 / Cs  
    Brand   Corning®  
    Maximum Working Volume   1 L  
    Recommended Medium Volume   300 - 1000 mL (approx.)  
    Sidearm Openings   2  
    Sidearm Style   45°  
    Sidearm Cap Diameter   54 mm (approx.)  
    Cap Style   Screw cap  
    Cap Material   High density polyethylene  
    Cap Diameter   45 mm (approx.)  
    Cap Color   Orange  
    Thread Finish   45  
    Diameter   137 mm (approx.)  
    Sidearm I.D.   39 mm (approx.)  
    Sterile   Yes  
    Feature   Disposable  
    Specifications Documents
    Available Certificates