Corning® 3L ディスポーザブルスピナーフラスコ, ソリッドキャップ, 滅菌済み, MPCアクセサリー付き
Product Number3559
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
¥266,110 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3559 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 最大ワーキング容量 | 3 L |
| 推奨培地容量 | 300 - 3000 mL (approx.) |
| サイドアーム開口部 | 2 |
| サイドアームタイル | 45° |
| サイドアームキャップの直径 | 54 mm (approx.) |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 45 mm (approx.) |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネジのサイズ | 45 |
| 直径 | 188 mm (approx.) |
| サイドアーム内径 | 39 mm (approx.) |
| 滅菌 | Yes |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents