text.skipToContent text.skipToNavigation

ポリスチレン製 セルスタック - 2 チャンバー, ベントキャップ付き, (5個/ケース)

Product Number3269

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


• 培養面積は 1,272cm²
• 直径 26mmの広めの注入口なのでピペットやチューブがチャンバー底部までアクセス可能です。 培地注入および回収方法を重力を使用した方法やピペッティング,チューブを介した閉鎖系などから選べます
• 標準的な直径33mm のネジキャップには 孔サイズ 0.2µm の疎水性メンブレンが直接シールされており,コンタミネーションリスクを抑えたガス交換が可能です
• 別売りの化学的耐性のあるフレキシブルヒートシールチューブがついた直径 33mm ネジキャップをお使いいただくと培地や細胞液を直接無菌的に出し入れ可能です
• USP クラス VI に適合したポリスチレンを使用しているので光学的な透明度と機械的強度が優れています
• 滅菌済み, ノンパイロジェニックを保証
• 出荷前に100% リークテストを実施しています
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥44,910 per case

Details
Product Number   3269
パック入数   1 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   1272 cm²  
フラスコ形状   長方形  
ネック形状   ショート  
表面処理   細胞培養表面処理  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   ベントタイプ  
キャップ直径   33 mm  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップカラー   オレンジ  
推奨培地容量   260 - 400 mL  
滅菌   あり  
Specifications Documents