聚苯乙烯CellSTACK® — 10层细胞培养室,带透气盖,6/箱
产品编号3271
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- 细胞生长面积为6,360cm²
- 具有两个直径为26mm的加样口,直通培养室底部,可通过倾倒、移液操作或全封闭系统中的管路进行无菌加样和清空,使操作更加灵活
- 标准33mm螺旋盖带有直接密封在盖内的0.2 µm孔径不可润湿膜,可在气体交换的同时最大限度降低污染风险
- 选配的33mm螺旋盖带有整体密封的耐化学腐蚀性可热封软管,可直接无菌传输培养基和细胞
- USP VI级聚苯乙烯可提供极佳的光学清晰度和机械强度
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 发货前经过100%渗漏测试
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3271 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 6 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Cell Growth Area | 6360 cm²/g |
| Flask Shape | Rectangular |
| Neck Style | Short |
| Surface Treatment | TC-Treated |
| Graduations | Yes |
| Cap Style | Vented |
| Cap Diameter | 33 mm |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Cap Color | Orange |
| Recommended Medium Volume | 1300 - 2000 mL |
| Sterile | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22626048
- 质量证书 – 批号 22526025
- 质量证书 – 批号 22326039
- 质量证书 – 批号 22226063
- 质量证书 – 批号 21726035
- 质量证书 – 批号 21526067
- 质量证书 – 批号 21526004
- 质量证书 – 批号 21426701
- 质量证书 – 批号 21326011
- 质量证书 – 批号 21126030
- 质量证书 – 批号 21026049
- 质量证书 – 批号 20826071
- 质量证书 – 批号 20626002
- 质量证书 – 批号 20526033
- 质量证书 – 批号 20426025
- 质量证书 – 批号 19726047
- 质量证书 – 批号 19626701
- 质量证书 – 批号 19626008
- 质量证书 – 批号 19326012
- 质量证书 – 批号 19326002
- 质量证书 – 批号 19226011
- 质量证书 – 批号 19126034
- 质量证书 – 批号 19126013
- 质量证书 – 批号 18726048
- 质量证书 – 批号 17626059
- 质量证书 – 批号 17426036
- 质量证书 – 批号 17326047
- 质量证书 – 批号 17126008
- 质量证书 – 批号 16526011
- 质量证书 – 批号 16426005