Corning® CellBIND®表面 ポリスチレン製 セルスタック -10 チャンバー, ベントキャップ付き2/ケース
Product Number3312
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
• 培養面積 6,360cm²
• 2つの直径26mmのフィリングポートにより,チャンバーの底へのアクセスが可能なので,培地の注入や回収の作業にピペッティングとチューブを使った方法を選択できます
• 33mmのネジ口キャップには孔サイズ0.2µmの疎水性メンブレンが直接シールされており,コンタミネーションのリスクを最小限にしたガス交換が可能です
• 別売りの33mmネジ口キャップに化学薬品耐性のあるフレキシブルヒートシールチューブが接続されたフィリングキャップを用いると培地や細胞を無菌的に出し入れすることができます
• USP クラス VI のポリスチレンは優れた透明度と機械的強度を提供します
• 滅菌済み。ノンパイロジェニックを保証しています
• 出荷前に100% リーク試験を実施しています
• Corning® CellBIND®表面処理により細胞接着を促進しています
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥102,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | 3312 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 2 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 6360 cm² |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| ネック形状 | ショート |
| 表面処理 | Corning CellBIND表面 |
| 目盛り | Yes |
| Cap Style | Vented |
| Cap Diameter | 33 mm |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Cap Color | Orange |
| Recommended Medium Volume | 1300 - 2000 mL |
| Sterile | Yes |
Specifications Documents