Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® CellBIND®表面 ポリスチレン製 セルスタック -10 チャンバー, ベントキャップ付き, 6/ケース
Product Number3320
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
• 2つの直径26mmのフィリングポートにより,チャンバーの底へのアクセスが可能なので,培地の注入や回収の作業にピペッティングとチューブを使った方法を選択できます
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥289,130 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3320 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 6360 cm²/g |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| ネック形状 | ショート |
| 表面処理 | Corning CellBIND表面 |
| 目盛り | Yes |
| キャップスタイル | ベントタイプ |
| キャップ直径 | 33 mm |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 推奨培地容量 | 1300 - 2000 mL |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents