text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND®表面 ポリスチレン製 セルスタック -40 チャンバー, ベントキャップ付き, 2/ケース

Product Number3321

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


  • 培養面積 25,440cm²
  • 2つの直径26mmのフィリングポートにより,チャンバーの底へのアクセスが可能なので,培地の注入や回収の作業にピペッティングとチューブを使った方法を選択できます
  • 33mmのネジ口キャップには孔サイズ0.2µmの疎水性メンブレンが直接シールされており,コンタミネーションのリスクを最小限にしたガス交換が可能です
  • 別売りの33mmネジ口キャップに化学薬品耐性のあるフレキシブルヒートシールチューブが接続されたフィリングキャップを用いると培地や細胞を無菌的に出し入れすることができます
  • USP クラス VI のポリスチレンは優れた透明度と機械的強度を提供します
  • 滅菌済み。ノンパイロジェニックを保証しています
  • 出荷前に100% リーク試験を実施しています

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥356,380 per case

    Details
    Product Number   3321
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   2 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    培養面積   25440 cm²  
    フラスコ形状   長方形  
    ネック形状   ショート  
    表面処理   Corning CellBIND表面  
    目盛り   Yes  
    キャップスタイル   ベントタイプ  
    キャップ直径   33 mm  
    キャップ材質   高密度ポリエチレン  
    キャップカラー   オレンジ  
    推奨培地容量   5200 - 8000 mL  
    滅菌   あり  
    Specifications Documents