Corning® CellBIND® Surface HYPERFlask® Cell Culture Vessel
产品编号10024



The High Yield PERformance Flask (HYPERFlask) cell culture vessel has 1720 cm² available growth area on a polystyrene gas permeable surface. Treated for optimal cell attachment and gamma sterilized. Bar coded and compatible for use on Cell Culture Automation Platforms. Solid cap with liner on a straight neck designed for filling with growth medium.
- Made with USP Class VI Materials – molded and assembled in a Certified Class 100,000 clean room
- Sterile – gamma irradiated to sterility assurance level (SAL) 10⁻⁶
- Clean Room Packaging – each pack is double bagged.
- Innovative 10Layer Design – 10 interconnected polystyrene growth surfaces
- Optimal Growth – Corning CellBIND® Surface treated gas permeable polystyrene for superior cell attachment and growth
- Increase Cell Yield – 10-fold higher cell yield increases productivity and capacity
- Time and Space Savings – Reduce processing time and incubator storage space by handling one flask compared to 10 traditional 175 cm² flasks
- Flask prelabeled with a bar code for use with automation

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 10024 |
数量/包 | 4 /包 |
数量/箱 | 24 /箱 |
品牌 | Corning® |
细胞生长面积 | 1720 cm² |
培养瓶形状 | 方形 |
颈式样 | 直的 |
表面处理 | 康宁CellBIND表面 |
刻度 | 没有 |
盖式样 | 平顶 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖颜色 | 橙色 |
建议中等容积 | 560 mL |
无菌 | 是 |
建议容量 | 560 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21625063
- 质量证书 – 批号 19525046
- 质量证书 – 批号 10425014
- 质量证书 – 批号 09825041
- 质量证书 – 批号 05525002
- 质量证书 – 批号 03625033
- 质量证书 – 批号 00225038
- 质量证书 – 批号 24324046
- 质量证书 – 批号 21324026
- 质量证书 – 批号 21324005
- 质量证书 – 批号 15824012
- 质量证书 – 批号 14924054
- 质量证书 – 批号 32923004
- 质量证书 – 批号 30023026
- 质量证书 – 批号 29323053
- 质量证书 – 批号 26723012
- 质量证书 – 批号 21923001
- 质量证书 – 批号 16623009
- 质量证书 – 批号 05223007
- 质量证书 – 批号 04423007
- 质量证书 – 批号 02123006
- 质量证书 – 批号 01823029
- 质量证书 – 批号 01023053
- 质量证书 – 批号 34122023
- 质量证书 – 批号 32022054
- 质量证书 – 批号 28422018
- 质量证书 – 批号 26022025
- 质量证书 – 批号 20822046
- 质量证书 – 批号 19222063
- 质量证书 – 批号 18622047